BES030R
Induktiva närhetsbrytare
Typkod:
BES 516-326-G-E5-Y-S49
- Mått
- Ø 18 x 44 mm
- Konstruktion
- M18x1
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 8 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 200 Hz
- Höljematerial
- Mässing, förnicklad
- Aktiv yta, material
- PBT
- Anslutning
- Kontakter, M8x1-hane, 3-polig