- Mått
- Ø 8 x 30,5 mm
- Konstruktion
- M8x1
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 1,2 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 1500 Hz
- Höljematerial
- Rostfritt stål
- Aktiv yta, material
- PA 12
- Anslutning
- Kabel, 5,00 m, PVC
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -25...70 °C
- Tryckhållfasthet max.
- 10 bar
- Kapslingsklass
- IP68