BES034U
Induktiva närhetsbrytare
Typkod:
BES 516-324-SA44-C-S4-01,5
- Mått
- Ø 8 x 20 mm
- Konstruktion
- M8x1
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 1,5 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 4000 Hz
- Höljematerial
- Rostfritt stål
- Aktiv yta, material
- PBT
- Anslutning
- Kabel med kontakt, M12x1-hane, 4-polig, 1,50 m, PUR