- Mått
- Ø 6,5 x 45 mm
- Konstruktion
- D6,5
- Montering
- halvt försänkt
- Räckvidd
- 3 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 1000 Hz
- Höljematerial
- Mässing, förkromad
- Aktiv yta, material
- PBT
- Anslutning
- Kabel med kontakt, M8x1-hane, 3-polig, 0,30 m, PUR