BES03HK
Induktiva närhetsbrytare
Typkod:
BES M12MG-GOC30B-BP00,3-GS04
- Mått
- Ø 12 x 43 mm
- Konstruktion
- M12x1
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 3 mm
- Binär utgång
- polariserad normalt stängd (NC)
- Avkänningsfrekvens
- 1300 Hz
- Höljematerial
- Mässing, med nickelfri beläggning
- Aktiv yta, material
- PA 12
- Anslutning
- Kabel med kontakt, M12x1-hane, 4-polig, 0,30 m, PUR
- Driftsspänning Ub
- 10–36 VDC