- Mått
- 32 x 20 x 8 mm
- Konstruktion
- 32x20x8
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 5 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 100 Hz
- Höljematerial
- Zink, Pressgjutning, med delvis beläggning
- Aktiv yta, material
- med keramisk beläggning
- Anslutning
- Kabel med kontakt, M12x1-hane, 4-polig, 0,20 m, TPU