- Mått
- 32 x 20 x 8 mm
- Konstruktion
- 32x20x8
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 5 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 20 Hz
- Höljematerial
- Rostfritt stål, med beläggning, PTFE
- Aktiv yta, material
- Rostfritt stål, W51-keramikbeläggning
- Anslutning
- Kabel med kontakt, M12x1-hane, 4-polig, 0,30 m, Silikon
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -25...70 °C
- Magnetfältstålig
- magnetfältsäker (AC/DC)
- Kapslingsklass
- IP67
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Extra egenskaper
-
Faktor 1
Hölje beständigt mot svetsstänk
svetssäker