BES04YL
Induktiva närhetsbrytare
Typkod:
BES R04MC-PSC20B-EP00,2-GS04-107
- Mått
- 16 x 8 x 4,7 mm
- Konstruktion
- 16x8x4,7
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 2 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 5000 Hz
- Höljematerial
- Mässing, med nickelfri beläggning
- Aktiv yta, material
- Keramik
- Anslutning
- Kabel med kontakt, M12x1-hane, 4-polig, 0,20 m, PUR