BES0548
Induktiva närhetsbrytare
Typkod:
BES 516-3005-G-SA12-E4-C-PU-02
- Mått
- Ø 5 x 27 mm
- Konstruktion
- M5x0,5
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 1,5 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 5000 Hz
- Höljematerial
- Rostfritt stål, med beläggning
- Aktiv yta, material
- Keramik
- Anslutning
- Kabel, 2,00 m, TPE