BES0550
Induktiva närhetsbrytare
Typkod:
BES M08EH1-POC60F-S49G
- Mått
- Ø 8 x 60 mm
- Konstruktion
- M8x1
- Montering
- ej försänkt
- Räckvidd
- 6 mm
- Binär utgång
- PNP normalt stängd (NC)
- Avkänningsfrekvens
- 1200 Hz
- Höljematerial
- Rostfritt stål
- Aktiv yta, material
- PBT
- Anslutning
- Kontakter, M8x1-hane, 3-polig
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -25...70 °C
- Kapslingsklass
- IP68