BES056P
Induktiva närhetsbrytare
Typkod:
BES M08EB-PSC40F-S49G-539
- Mått
- Ø 8 x 30 mm
- Konstruktion
- M8x1
- Montering
- ej försänkt
- Räckvidd
- 4 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 4000 Hz
- Höljematerial
- Rostfritt stål
- Aktiv yta, material
- PBT, 2K-beläggning
- Anslutning
- Kontakter, M8x1-hane, 3-polig
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -25...70 °C, Temperaturdrift max. (% Sr) > 15 % gäller från 50–70 °C
- Kapslingsklass
- IP68