BES0575
Induktiva säkerhetsgivare
Typkod:
BES M18EN-PFC80F-S04G-D11
Den här produkten finns för närvarande inte tillgänglig i vår webshop. Vänligen kontakta oss.
Förfrågan om kontakt
Utgått
- Prestandanivå
- d
- Säkerhetskategori (EN ISO 13849-1)
- 2
- SIL (IEC 61508)
- 2
- SIL CL (EN 62061)
- 2
- Reaktionstid max.
- 1 ms
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
cULus
Säkerhet
EAC
WEEE - Sida för närmande
- valfritt mot den aktiva ytan
- Säkrat avkänningsavstånd Sao
- 8 mm
- Säkrat avstängningsavstånd Sar
- 12 mm
- Anslutning
- M12x1-hane, 4-polig, A-kodad
- Binär utgång
- PNP OSSD; PNP normalt stängd (NC)
- Montering
- ej försänkt
- Mått
- Ø 18 x 70,5 mm
- Omgivningstemperatur
- -25...70 °C, for service life ≤ 10 years 10…40 °C, for service life ≤ 20 years
- Kapslingsklass
- IP67
- Höljematerial
- Rostfritt stål (1,4571)
-
Datablad
-
End of Life Announcement
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-27-24-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-24-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-24-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-24-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-24-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 39121501
- UNSPSC 7.0901
- 39121501
- eCl@ss 9.0
- 27-27-24-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-24-01