BES0588
Induktiva närhetsbrytare
Typkod:
BES Q08MEC-PSC20B-EZ02-519
- Mått
- 20 x 8 x 8 mm
- Konstruktion
- 8x8
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 2 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 3000 Hz
- Höljematerial
- Mässing, med beläggning
- Aktiv yta, material
- PBT, med beläggning
- Anslutning
- Kabel, 2,00 m, PUR