BES058C
Induktiva närhetsbrytare
Typkod:
BES G06EH1-PSC30B-S04G
- Mått
- Ø 6,5 x 63 mm
- Konstruktion
- D6,5
- Montering
- halvt försänkt
- Räckvidd
- 3 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 1200 Hz
- Höljematerial
- Rostfritt stål
- Aktiv yta, material
- PBT
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -25...70 °C
- Kapslingsklass
- IP68