BES05AN

tillgänglighet

Induktiva närhetsbrytare

Typkod:

BES M18ME-PSC50B-BP00,2-GS04

Laddar...
Mått
Ø 18 x 35 mm
Konstruktion
M18x1
Montering
flush
Räckvidd
5 mm
Binär utgång
PNP normalt öppen (NO)
Avkänningsfrekvens
2000 Hz
Höljematerial
Mässing, med nickelfri beläggning
Aktiv yta, material
PBT
Anslutning
Kabel med kontakt, M12x1-hane, 3-polig, 0,20 m, PUR
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Omgivningstemperatur
-40...85 °C
Kapslingsklass
IP68
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cULus
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Mutter

Universalmonteringssystem

Heartbeat-nätaggregat med IO-Link-gränssnitt

Anslutningskablar

Elektriska tillbehör

Nätaggregat för DIN-skena

ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630