BES05KF
Induktiva närhetsbrytare
Typkod:
BES M12MF1-PSC12F-S04G
- Mått
- Ø 12 x 60 mm
- Konstruktion
- Ø 12 mm
- Montering
- ej försänkt
- Räckvidd
- 12 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 120 Hz
- Höljematerial
- Mässing, med nickelfri beläggning
- Aktiv yta, material
- PBT
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 3-polig
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -25...70 °C
- Kapslingsklass
- IP68, enligt BWN Pr 20