BES05M9
Induktiva närhetsbrytare
Typkod:
BES R13EC-PSC20B-ES00,2-GS04-106
- Mått
- 28 x 8 x 5,5 mm
- Konstruktion
- 16x8x4,7
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 2 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 5000 Hz
- Höljematerial
- Rostfritt stål
- Aktiv yta, material
- Keramik
- Anslutning
- Kabel med kontakt, M12x1-hane, 3-polig, 0,20 m, Silikon
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -25...70 °C
- Kapslingsklass
- IP65