- Mått
- Ø 5 x 27 mm
- Konstruktion
- M5x0,5
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 1,5 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 5000 Hz
- Höljematerial
- Rostfritt stål, med beläggning
- Aktiv yta, material
- Keramik
- Anslutning
- Kabel med kontakt, M12x1-hane, 3-polig, 0,3 m, TPE