- Mått
- Ø 5 x 42 mm
- Konstruktion
- M5x0,5
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 0,8 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 1,5 kHz
- Höljematerial
- Rostfritt stål (1,4104)
- Aktiv yta, material
- Keramik
- Anslutning
- Kabel med kontakt, M8x1, 1 m, Silikon
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- 0...135 °C