- Mått
- Ø 12.7 mm x 1.025 ″
- Konstruktion
- Ø 12,7 mm
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 2 mm
- Binär utgång
- PNP/NPN normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 30 Hz
- Höljematerial
-
Zink
Aluminium - Aktiv yta, material
- Duroplast
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -25...70 °C
- Tryckhållfasthet max.
- 206 bar