BFB0008
Fiberinstrument för plast- och glasfiber
Typkod:
BFB 75K-003-P-02
- Modellserie
- 75K
- Mått
- 10,4 x 35,4 x 79,3 mm
- Gränssnitt
- PNP normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) Analog, spänning 0–10 V
- Funktionsprincip
- Ljusledarenhet
- Ingångsfunktion
-
Inlärning Sn
Knapplås på/av - Inställningsmöjlighet
-
Avkänningsavstånd (Sn), 2 värden
Längd enkelimpuls
Läge normalt/fint/snabbt/brett
LCD-läsriktning
Tidsfunktion
Fabriksinställning (reset)
Display på/av
Fördröjningstid
Knapplås på/av
Ljus-/mörkeravkänning
Känslighet (Sn) - Ljustyp
- LED rödljus
- Anslutning
- Kabel, 2,00 m, PVC
- Höljematerial
- ABS
- Avkänningsfrekvens
- 8 000 Hz/1 000 Hz/125 Hz
- Godkännande/överensstämmelse
-
cULus
CE
WEEE
-
Datablad
-
Bortskaffande
Nödvändiga tillbehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-05