BFO002M

tillgänglighet

Plast- och glasfiber för fiberinstrument

Typkod:

BFO 18A-XAA-UZG-30-0,5

Laddar...
Rekommenderade tillbehör
Utförande
M5, standard
Användning
för fiberbasenheter BFB
Referensgrundenhet
BFB M18M-011-P-S4
Fibertypmaterial
Glas
Kabellängd L
0.5 m
Mantelmaterial
PUR
Räckvidd
20 mm
Omgivningstemperatur
-20...85 °C
Aktiv yta, fiber
Knippe Ø 3,0 mm
Aktiv yta, fiberanordning
segmenterat knippe
Kapslingsklass
IP67
Teknisk dokumentation
  • Datablad

Nödvändiga tillbehör

Fiberinstrument

Universalhållare

ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ECLASS 8.1
27-27-92-08
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-06
eCl@ss 9.1
27-27-36-06

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630