BFS000M

tillgänglighet

BFS 33M

Typkod:

BFS 33M-GSI-F01-S75

Laddar...
Modellserie
33M
Mått
21 x 58,3 x 58 mm
Gränssnitt
IO-Link 1.1
Funktionsprincip
Färggivare
Funktionsprincip optisk
Direktavkännande givare
Ljustyp
Vitt ljus
Anslutning
Kontakter, M8x1-hane, 4-polig
Höljematerial
Aluminium, eloxerad
Driftsspänning Ub
21,6–26,4 VDC
Godkännande/överensstämmelse
CE
WEEE
UKCA
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • Bortskaffande

Nödvändiga tillbehör

Plast-, och glasfiber

Optik: filter, bländare, linser, avböjningsspeglar och objektiv

Heartbeat-nätaggregat med IO-Link-gränssnitt

ECLASS 10.1
27-27-09-07
ECLASS 11.0
27-27-09-07
ECLASS 5.1.4
27-27-09-07
ECLASS 6.2
27-27-09-07
ECLASS 8.1
27-27-09-07
ETIM 4.0
EC001817
ETIM 5.0
EC001817
ETIM 6.0
EC001817
ETIM 7.0
EC001817
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-07
eCl@ss 9.1
27-27-09-07

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630