BHS0034
Induktiva givare för områden med explosionsrisk
Typkod:
BES 516-300-S266-S4
- Mått
- Ø 12 x 56 mm
- Konstruktion
- M12x1
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 1,5 mm
- Gränssnitt
- NAMUR
- Avkänningsfrekvens
- 1000 Hz
- Höljematerial
- Rostfritt stål
- Aktiv yta, material
- POM
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
- Driftsspänning Ub
- 7,7–9 VDC
- Omgivningstemperatur
- -25...70 °C
- Tryckhållfasthet max.
- 500 bar
- Ex-kategori
-
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3G (EPL Gc) - Kapslingsklass
- IP68
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
CCC Ex
IECEx
ATEX