BHS003J
Högtryckståliga induktiva givare
Typkod:
BES 516-300-S295/1.025"-S4
Utgått
Du hittar en lämplig alternativ produkt nedan
Rekommenderat alternativ
BES05Z1
BES 516-300-S358/1.025"-S4
- Mått
- 51 x 26.04 mm
- Binär utgång
- PNP
- Avkänningsfrekvens
- 10 Hz
- Anslutning
- M12x1, 4-polig
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
-
Datablad
-
End of Life Announcement
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-02
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
- 27-27-08-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01