BHS006C
Högtryckståliga induktiva givare
Typkod:
BES M12EL-PSC15B-S04G-HM01
- Mått
- Ø 12 x 78 mm
- Konstruktion
- M12x1
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 1,5 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 300 Hz
- Höljematerial
- Rostfritt stål (1,4104)
- Aktiv yta, material
- EP
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -25...70 °C
- Tryckhållfasthet max.
- 500 bar
- Kapslingsklass
- IP68