BIC0008
Induktiva kopplingar för spänningsförsörjning
Typkod:
BIC 2P0-P2A50-M30MI3-SM4A5A
- Funktion
- Endast strömförsörjning
- Överföringsavstånd
- 0...5 mm
- Komponent
- Remote
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-Hona, 5-polig
- Utgångsspänning
- 24 VDC
- Nominell utgångsström
- 500 mA
- Höljematerial
- Mässing förnicklad, med beläggning
- Mått
- Ø 30 x 107,5 mm
- Omgivningstemperatur
- -5...55 °C
- Kapslingsklass
- IP67
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
Nödvändiga tillbehör
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-04-90-90
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 39121019
- UNSPSC 7.0901
- 39121019
- eCl@ss 4.1
- 27-04-90-90
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-90
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01