BIC0071

tillgänglighet

Induktiva kopplingar för IO-Link-signalöverföring

Typkod:

BIC 2B0-ITA50-Q40KFU-SM4A5A

Laddar...
Funktion
IO-Link-signalöverföring
Signalform
Dubbelriktad
Överföringsavstånd
0...5 mm
Komponent
Remote
Gränssnitt
IO-Link 1.1
Anslutning
Kontakter, M12x1-Hona, 5-polig
Utgångsspänning
24 VDC
Nominell utgångsström
500 mA
Utgångsström max.
5 A / 0,05 ms
Höljematerial
PBTP
Mått
40 x 40 x 62 mm
Omgivningstemperatur
-5...65 °C
Kapslingsklass
IP67
Överföringshastighet
COM2 (38,4 kBaud)
Additiv cykeltid
Enhet + 2,0 ms
Processdata IN
0–32 byte
Processdata OUT
0–32 byte
SIO-läge
ja
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Nödvändiga tillbehör

Y-kablar

Universalhållare

IO-Link-signalöverföring

Kablar med öppen ände

Anslutningskablar

T-stycken

Skyddskåpor/ skyddshöljen

ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ECLASS 8.1
27-04-90-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-04-90-90
eCl@ss 5.1.3
27-04-90-90
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630