BIC0074
Induktiva kopplingar för spänningsförsörjning
Typkod:
BIC 2P0-P25A0-Q120AE-SA3A50
Den här produkten finns för närvarande inte tillgänglig i vår webshop. Vänligen kontakta oss.
Förfrågan om kontakt
Utgått
- Funktion
- Endast strömförsörjning
- Överföringsavstånd
- 0...4 mm
- Komponent
- Remote
- Anslutning
- Kontakter, 7/8", 5-polig
- Utgångsspänning
- 24 VDC
- Nominell utgångsström
- 5 A
- Höljematerial
- Aluminium, svart eloxerad
- Mått
- 120 x 45 x 120 mm
- Omgivningstemperatur
- -10...50 °C
- Kapslingsklass
- IP67
-
Datablad
-
End of Life Announcement
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
Nödvändiga tillbehör
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-04-90-90
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 39121019
- UNSPSC 7.0901
- 39121019
- eCl@ss 4.1
- 27-04-90-90
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-90
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01