BIP0008

Induktiva positionsgivare

Typkod:

BIP CD2-B014-01-EP02

Den här produkten finns för närvarande inte tillgänglig i vår webshop. Vänligen kontakta oss.

Förfrågan om kontakt

Tillgänglig på begäran. Kontakta vår försäljningsavdelning. Använd kontaktformuläret.

Rekommenderat alternativ

BIP001W

BIP CD2-T017-01-EB02

Mått
35 x 35 x 31 mm
Konstruktion
Rätblocksformig
Anslutning
Kabel, 2,00 m, PUR
Kabel, skärmning
nej
Höljematerial
PA
Mätområde
0–14 mm
Analog utgång
Analog, ström 4–20 mA
Utgångskarakteristik
inställningsbar
Repeternoggrannhet enligt BWN
±80 µm
Linjäritetsavvikelse max.
±250 µm
Driftsspänning Ub
15–30 VDC
Omgivningstemperatur
-25...70 °C
Kapslingsklass
IP67
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cURus
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Inga rekommenderade tillbehör finns tillgängliga.
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-07-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630