BIP002C

tillgänglighet

Induktiva positionsgivare

Typkod:

BIP AD0-F011-01-EP00,5-S4-510

Laddar...
Mått
25,5 x 35 x 31 mm
Konstruktion
Rätblocksformig
Anslutning
Kabel med kontakt, M12x1-hane, 3-polig, 0,5 m, PUR
Kabel, skärmning
nej
Höljematerial
PA
Mätområde
1,5–12,5 mm
Analog utgång
Analog, spänning 1–9 V
Repeternoggrannhet enligt BWN
±50 µm
Linjäritetsavvikelse max.
±250 µm
Driftsspänning Ub
15–30 VDC
Omgivningstemperatur
-25...70 °C
Kapslingsklass
IP67
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cURus
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Inga rekommenderade tillbehör finns tillgängliga.
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-07-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630