- Produktgrupp
- LF (70/455 kHz)
- Mått
- Ø 26 x 6 mm
- Antennform
- rund
- Minnestyp
- EEPROM
- Användardata, läs/skriv
- 1023 Byte
- Förvaringstemperatur
- -30...85 °C
- Förvaringstemperatur tillfällig
- 120 °C 1x700 h
- Omgivningstemperatur
- -30...70 °C
- Höljematerial
- Epoxidharts-glasfiber
- Kapslingsklass
- IP68
- Montering
- metallfri (frizon)
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Datablad
-
Mätdata
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-02
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-02