BIS0021

LF-datamedier (70/455 kHz)

Typkod:

BIS C-134-11/L

Laddar...
Produktgrupp
LF (70/455 kHz)
Mått
25 x 11 x 25 mm
Antennform
rund
Minnestyp
EEPROM
Användardata, läs/skriv
2047 Byte
Förvaringstemperatur
-30...85 °C
Omgivningstemperatur
-30...70 °C
Höljematerial
PA 6,6, GF30, PU-ingjutning
Kapslingsklass
IP68
Montering
metallfri (frizon)
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cULus
WEEE
Teknisk dokumentation
Inga rekommenderade tillbehör finns tillgängliga.
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ECLASS 8.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630