BIS007C
LF-skriv-/läshuvuden och antenner (70/455 kHz)
Typkod:
BIS C-319/10-S4
- Produktgrupp
- LF (70/455 kHz)
- Mått
- Ø 18 x 86,5 mm
- Montering
- metallfri (frizon)
- Antennform
- rund
- Anslutning
- M12x1-hane
- Höljematerial
- PBT, blå, Muttrar PA 6,6 svart
- Förvaringstemperatur
- -20...85 °C
- Omgivningstemperatur
- 0...70 °C
- Kapslingsklass
- IP67
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Datablad
-
Mätdata
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01