BIS00E2
LF-skriv-/läshuvuden (125 kHz) med integrerad processor
Typkod:
BIS L-409-045-004-07-S4
- Produktgrupp
- LF (125 kHz)
- Funktionsprincip
- Läsenhet
- Mått
- 25 x 10 x 50 mm
- Montering
- metallfri (frizon)
- Antennform
- rund
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 4-polig, 0,50 m, PU
- Höljematerial
- ABS, Gränssnitt PBT
- Gränssnitt
- IO-Link
- Processdata IN
- 8 Byte
- Processdata OUT
- 8 Byte
- Driftsspänning Ub
- 18–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- 0...70 °C
- Kapslingsklass
- IP67
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Datablad
-
Mätdata
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01