BIS00KW

tillgänglighet

LF-processorer (70/455 kHz)

Typkod:

BIS C-620-007-050-02-ST2

Laddar...
Produktgrupp
LF (70/455 kHz)
Gränssnitt
RS422/RS485 galvaniskt delad
RFID-teknik som stöds
LF 70/455 kHz (BIS C )
Antal anslutningsbara S/L-huvud/antenner
2
Driftsspänning Ub
19,2–28,8 VDC
Höljematerial
Aluminium, Pressgjutning
Omgivningstemperatur
0...60 °C
Kapslingsklass
IP65, med kontakt
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cULus
WEEE
Anslutning
hane, 9-polig hane, 5-polig
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • Bortskaffande

Kablar med öppen ände

Anslutningskablar

Anpassningsbara kontakter

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630