BIS00M0

Snart inte längre tillgänglig

HF-skriv-/läshuvuden (13,56 MHz) med integrerad processor

Typkod:

BIS M-400-007-001-02-S115

Laddar...

Utgått

Produktgrupp
HF (13,56 MHz)
Mått
Ø 30 x 83 mm
Montering
metallfri (frizon)
Antennform
rund
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 8-polig
Höljematerial
Mässing, Muttrar mässing förnicklade, förnicklad
Gränssnitt
RS422
Driftsspänning Ub
19,2–26,4 VDC
Omgivningstemperatur
0...70 °C
Kapslingsklass
IP67
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cULus
FCC
IC (Radio)
WEEE
MIC
KC
NBTC
IMDA
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • End of Life Announcement

  • Bortskaffande

Kablar med öppen ände

Universalhållare

Hållare för RFID-system

Anpassningsbara kontakter

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630