BIS00NA
UHF-processorer (860...960 MHz)
Typkod:
BIS U-6027-054-104-06-ST27
Utgått
Du hittar en lämplig alternativ produkt nedan
Rekommenderat alternativ
BIS0193
BIS U-6127-081-104-06-ST36
- Produktgrupp
- UHF (860–960 MHz)
- Arbetsfrekvens
- 865…868 MHz
- Radiolicens
- Europa
- Gränssnitt
- Ethernet TCP/IP
- RFID-teknik som stöds
- UHF 860...960 MHz (BIS U)
- Antal anslutningsbara S/L-huvud/antenner
- 4
- Utgångseffekt inställningsbar
- 17 dBm…33 dBm (50 mW…2 W)
- Driftsspänning Ub
- 19,2–28,8 VDC
- Höljematerial
- Stål, Aluminium, med beläggning
- Omgivningstemperatur
- -20...55 °C
- Kapslingsklass
- IP65, med kontakt
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
CE
WEEE
-
Datablad
-
End of Life Announcement
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01