BIS00PC

LF-skriv-/läshuvuden och antenner (70/455 kHz)

Typkod:

BIS C-306-PU1-01

Laddar...
Rekommenderade tillbehör
Produktgrupp
LF (70/455 kHz)
Mått
Ø 16 x 35 mm
Montering
metallfri (frizon) på metall försänkt i metall
Antennform
rund
Anslutning
M12x1-hona, 1,00 m, PU
Höljematerial
Mässing, förnicklad
Förvaringstemperatur
-20...85 °C
Omgivningstemperatur
0...70 °C
Kapslingsklass
IP67
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cULus
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • Mätdata

  • Bortskaffande

Universalhållare

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630