BIS00R5

HF-datamedier (13,56 MHz)

Typkod:

BIS M-144-02/A-M8-GY

Laddar...
Produktgrupp
HF (13,56 MHz)
Mått
Ø 22 x 26 mm
Antennform
rund
UID-serienummer, skrivskyddat
8 Byte
Minnestyp
FRAM
Användardata, läs/skriv
2000 Byte
Omgivningstemperatur
-25...70 °C
Höljematerial
Stål, Datamedium: PA 12-GF30 grå, med beläggning
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • Mätdata

  • Bortskaffande

Inga rekommenderade tillbehör finns tillgängliga.
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ECLASS 8.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630