BIS00RZ
HF-datamedier (13,56 MHz)
Typkod:
BIS M-115-03/A-SA2
Utgått
Du hittar en lämplig alternativ produkt nedan
Rekommenderat alternativ
BIS00KM
BIS M-115-03/A
- Produktgrupp
- HF (13,56 MHz)
- Mått
- 25 x 3 x 65 mm
- Antennform
- rätvinklig
- UID-serienummer, skrivskyddat
- 8 Byte
- Minnestyp
- EEPROM
- Typer av datamedium som stöds
- DIN ISO 15693
- Användardata, läs/skriv
- 112 Byte
- Förvaringstemperatur
- -30...60 °C
- Omgivningstemperatur
- -25...50 °C
- Höljematerial
- Epoxidharts-glasfiber PVC
- Kapslingsklass
- IP65
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
WEEE
-
Datablad
-
End of Life Announcement
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-02
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-02