BIS013Z
HF-skriv-/läshuvuden och antenner (13,56 MHz)
Typkod:
BIS VM-343-401-S4
- Produktgrupp
- HF (13,56 MHz)
- Mått
- Ø 14,5 x 55 mm
- Montering
- metallfri (frizon) på metall försänkt i metall
- Antennform
- rund
- Typer av datamedium som stöds
-
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory) - Anslutning
- hane, 4-polig, 0,30 m, PU
- Höljematerial
- Mässing, förnicklad
- Omgivningstemperatur
- 0...70 °C
- Kapslingsklass
- IP67
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
FCC
IC (Radio)
WEEE
NCC
KC
MIC
-
Datablad
-
Mätdata
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01