- Produktgrupp
- UHF (860–960 MHz)
- Arbetsfrekvens
- 902…928 MHz
- Mått
- Ø 17,2 x 14 mm
- Minnestyp
- EEPROM
- Användardata, läs/skriv
- 512 Bit
- EPC-minne, läs/skriv
- 96 Bit
- TID-minne, skrivskyddat
- 64 Bit
- Antennform
- Dipol
- Montering
- på metall
- Förvaringstemperatur
- -25...95 °C
- Omgivningstemperatur
- -25...85 °C
- Höljematerial
- PA 12, GF30
- Kapslingsklass
- IP68
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
WEEE
-
Datablad
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-02
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-02