BIS0179
HF-skriv-/läshuvuden (13,56 MHz) med integrerad processor
Typkod:
BIS M-4008-048-001-ST4
- Produktgrupp
- HF (13,56 MHz)
- Mått
- 80 x 35 x 119 mm
- Montering
- metallfri (frizon) på metall försänkt i metall
- Antennform
- rund
- Typer av datamedium som stöds
-
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory) - Anslutning
- 2x M12x1-hona, 4-polig, D-kodad M12x1-hane, 4-polig, A-kodad
- Höljematerial
- Zink, Pressgjutning
- Gränssnitt
- Profinet I/O (IRT);Profinet I/O (IRT) switch med 2 portar
- Driftsspänning Ub
- 19,2–28,8 VDC LPS klass 2
- Omgivningstemperatur
- 0...70 °C
- Kapslingsklass
- IP67
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
WEEE
-
Datablad
-
Mätdata
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01