BIS017F

tillgänglighet

HF-datamedier (13,56 MHz)

Typkod:

BIS M-157-17/A

BIS017F

Liknande illustration

Laddar...
Produktgrupp
HF (13,56 MHz)
Mått
Ø 2,12 x 12 mm
Antennform
Stav
UID-serienummer, skrivskyddat
8 Byte
Minnestyp
EEPROM
Typer av datamedium som stöds
DIN ISO 15693
Användardata, läs/skriv
208 Byte
Förvaringstemperatur
-25...85 °C
Förvaringstemperatur tillfällig
120 °C 1x100 h;-40 °C...90 °C 1x1000 h;140 °C 1x10 h
Omgivningstemperatur
-25...85 °C
Höljematerial
Glas, transparent
Kapslingsklass
IP68
Montering
metallfri (frizon)
Godkännande/överensstämmelse
CE
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • Mätdata

  • Bortskaffande

Inga rekommenderade tillbehör finns tillgängliga.
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ECLASS 8.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630