BIS0192

tillgänglighet

UHF-skriv-/läshuvuden och antenner (860...960 MHz)

Typkod:

BIS VU-320-C7-S4

Laddar...
Produktgrupp
UHF (860–960 MHz)
Arbetsfrekvens
920.25…925.75 MHz
Radiolicens
Australien
Mått
130 x 50,5 x 130 mm
Antennform
Patch
Polarisation
cirkulär
Utgångseffekt inställningsbar
7 dBm…26 dBm (5 mW…400 mW)
Anslutning
M12x1-hane, 4-polig, A-kodad
Höljematerial
PC, med beläggning ABS, Zink, Pressgjutning, (kontakt)
Gränssnitt
RS485
Driftsspänning Ub
24 V DC LPS klass 2
Omgivningstemperatur
-20...55 °C
Kapslingsklass
IP54
Godkännande/överensstämmelse
ACMA
cULus
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Datalagringsenhet

Multi-frequency processors

Hållare för RFID-system

Anslutningskablar

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630