Vilken av de tillskrivna vill du behålla?
Produktbeskrivning
Med vår processor BIS V kan upp till fyra skriv-/läshuvuden per processor användas samtidigt. Dess frekvensoberoende möjliggör tvärsystemsdrift mellan alla frekvenser (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U). Därmed behöver du bara en typ av processor, vilket underlättar lagerhållningen avsevärt. För industrioberoende implementering kan processorn dessutom beställas med alla vanliga bussystem.
- Produktgrupp
- Universalprocessorer (BIS V)
- Gränssnitt
- EtherCAT
- RFID-teknik som stöds
- LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU)
- Antal anslutningsbara S/L-huvud/antenner
- 4
- Driftsspänning Ub
- 24 V DC LPS klass 2
- Höljematerial
- Zink, Pressgjutning
- Omgivningstemperatur
- 0...60 °C
- Kapslingsklass
- IP65, med kontakt
- Godkännande/överensstämmelse
- CE, EAC, cULus, WEEE
- Anslutning
- 2x M12x1-Uttag, 4-polig, D-kodad 7/8"-Hane, 5-polig
Teknisk dokumentation
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
Produktdokumentation
-
Bilaga
-
Bruksanvisning
-
Certifikat
-
Försäkran om överensstämmelse
-
Installation/Assembly manual
-
Snabbinstruktioner
Programvara
-
Enhetsbeskrivningsfil EtherCAT (ESI)
-
Funktionsmodul (FB)
-
Supportprogramvara
Tekniska ritningar
-
Produktvy
BIS-V RFID EtherCat Hardware Configuration in TwinCat v31

BIS-V RFID EtherCat Hardware Configuration in TwinCat v31
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 6.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- [email protected] 6.0
- 27-28-04-01
- [email protected] 8.1
- 27-28-04-01