- Modellserie
- 18KF
- Mått
- Ø 18 x 81,5 mm
- Gränssnitt
-
PNP Normalt öppen (NO)
PNP Normalt stängd (NC) - Funktionsprincip
- Kontrastgivare
- Funktionsprincip optisk
- Direktavkännande givare, fokuserad
- Strålkarakteristik
- fokuserad
- Ljustyp
- LED vitt ljus
- Ljusfläckens storlek
- Ø 4.5 mm vid 10 mm
- Räckvidd
- 8–12 mm
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
- Höljematerial
- PBT
- Aktiv yta, material
- PMMA
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-06
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-06
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-06
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-06
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-06
- ETIM 4.0
- EC001820
- ETIM 5.0
- EC001820
- ETIM 6.0
- EC001820
- ETIM 7.0
- EC001820
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-06
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-06