Laddar...
Vilken av de tillskrivna vill du behålla?
- Special characteristics
- Washdown
- Modellserie
- 6K
- Mått
- 12 x 37,9 x 21,6 mm
- Gränssnitt
- PNP normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
- Ingångsfunktion
-
Knapplås på/av
samma funktion som knapp - Funktionsprincip
- Kontrastgivare
- Funktionsprincip optisk
- Direktavkännande givare, fokuserad
- Strålkarakteristik
- fokuserad
- Ljustyp
- Laser rödljus
- Ljusfläckens storlek
- 0.7 x 0.7 mm vid 250 mm
- Räckvidd
- 1–250 mm
- Anslutning
- Kabel, 2,00 m, PVC
- Höljematerial
- ABS
- Aktiv yta, material
- PMMA
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
cULus
CE
Ecolab
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
- 27-27-09-06
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-06
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-06
- ETIM 4.0
- EC001820
- ETIM 5.0
- EC001820
- ETIM 6.0
- EC001820
- ETIM 6.0
- EC001820
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- [email protected] 6.0
- 27-27-09-06
- [email protected] 8.1
- 27-27-09-06
- [email protected] 9.0
- 27-27-09-06
- [email protected] 9.1
- 27-27-09-06