Vilken av de tillskrivna vill du behålla?
Produktbeskrivning
Våra ljusridåer BLG passar perfekt för läsa av stora områden, räkna delar, känna av stapelhöjd (t.ex. med papper) eller mäta höjden på pallar. Därmed är de överlägsna traditionella sändare/mottagare som i regel endast gör en punktavläsning.
Balluffs ljusridåer har en binär utgång som används till exempel för att räkna och en analog utgång för mätuppgifter.
- Modellserie
- 1-015
- Mått
- 22 x 200,1 x 43,2 mm
- Aktiv längd AL 1
- 150 mm
- Gränssnitt
- Analog, spänning 0–10 V
PNP Normalt öppen (NO) - Funktionsprincip
- Ljusridå
- Funktionsprincip optisk
- Sändare/mottagare
- Strålkarakteristik
- divergent
- Ljustyp
- Infrarött
- Räckvidd
- 0–2,1 m
- Minsta del typ.
- 5,0 vid t 0,5 x Sn, R 0 = 2,1 m
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane
- Höljematerial
- Aluminium, eloxerad
- Aktiv yta, material
- PMMA
- Driftsspänning Ub
- 20–28 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
- CE, WEEE
Teknisk dokumentation
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
Produktdokumentation
-
Bruksanvisning
-
Försäkran om överensstämmelse
-
Installation/Assembly manual
Tekniska ritningar
-
Produktvy
- ETIM 4.0
- EC002549
- ETIM 5.0
- EC002549
- ETIM 6.0
- EC002549
- ETIM 6.0
- EC002549
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- [email protected] 6.0
- 27-27-09-10
- [email protected] 8.1
- 27-27-09-10